??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
82AF - Ruedas neumaticas, con bandaje esculpido, núcleo de polipropileno, buje liso
Lista de materiales
823701
Código
823701
Diametro rueda
260 mm
Ancho bandaje
75 mm
Diámetro del eje
20 mm
Ancho buje
77 mm
Capacidad de carga
70 daN
Peso
1.03 kg
Description technique
Description technique
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD