??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
82AF - Lufttbereifte Räder, Stollenprofil, Polypropylenkern, Nabe mit Gleitlager
Stückliste
823701
Code
823701
Raddurchmesser
260 mm
Radbreite
75 mm
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Nabenlänge
77 mm
Belastungsfähigkeit
70 daN
Gewicht
1.03 kg
Katalog
Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen