??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
8282 - S-5 S-Klemmen Aluminium 38x38x14x50
Bill of material
SFS 495713
Order number
495713
FN
8282
Type
F4
Marke
S-5! STEHFALZKLEMMEN
Lief.Mat
36239
Materialkurztext
S-5 S-Klem Al,30
Langtext 1
S-5 S-Klemmen m. 2 Fixierschrauben
Langtext 2
Aluminium/Schrauben rostfrei A2
Langtext 3
für indust. gefertigte Stehfalzdächer
Langtext 4
38x38x14x50
Nominal thread diameter
M10 mm
Length
51 mm
Width
38 mm
Height
38 mm
Width
14 mm
Height
23 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models