??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8260280000 - MCZ SC 0-10V
Stückliste
Weidmueller 8260280000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8260280000
Herstellertypbezeichnung
MCZ SC 0-10V
Kurzbeschreibung
Grenzwertgeber, Grenzwertüberwachung, Eingang: 0-10 V, Ausgang: 2 x Transistor
Langbeschreibung
Grenzwertgeber zur Signalerfassung von Normsignalen.
GTIN
4008190985417
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art der Spannungsversorgung
24 V
Ausgangskreis des Relais (Schließer)
0 1
Ausgangskreis des Relais (Wechsler)
0 1
galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang vorhanden
Nein
Gerätebauform
Feldgerät
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC)
0 V
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
24 V
Störmeldeausgang vorhanden
Nein
min. Betriebstemperatur
0 °C
max. Betriebstemperatur
50 °C
Leistungsaufnahme
2 W
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (+10 V ... -10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (+5 V ... -5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 1 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 20 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 24 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 30 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-1 V ... +1 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (1 V ... 5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 V ... +10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 0 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 2 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-2 V ... +2 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (2 V ... 10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 V ... +20 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 V ... +5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 0 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 1 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
Anzahl der Grenzwerte
2
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor npn)
0
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der wählbaren Eingänge
0
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
ohne
Masse
0.030 kg
Tiefe
62.9 mm
Höhe
91 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen