??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
826-160 - MORSETTO PASSA PARETE MODULARE passo 7 mm/0,276 in
Lista materiale
826-160
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
32 A
Passo
7.00 mm
Numero di poli
1
Altezza
23.55 mm
Larghezza
7.00 mm
Profondita
42.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD