??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
826-160 - Borne centrale traversante modulaire Pas 7 mm/0,276 in
Nomenclature
826-160
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
32 A
Pas
7.00 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
23.55 mm
Largeur
7.00 mm
Profondeur
42.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés