??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
826-160 - Anreihbare Durchführungs-Mittelklemme Rastermaß 7 mm / 0.276 in
Stückliste
826-160
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
32 A
Rastermaß
7.00 mm
Polzahl
1
Höhe
23.55 mm
Breite
7.00 mm
Tiefe
42.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen