??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
826-159 - Modular feedthrough end terminal block pin spacing 7 mm / 0.276 in
Lista materiałowa
826-159
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
32 A
raster
7.00 mm
liczba biegunów
1
wysokość
23.55 mm
szerokość
7.00 mm
głębokość
42.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD