??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kaldewei
Description
826-1 - Studio Right
Bill of material
826-1
PRODID
826-1
DESCRIPTION_SHORT
This stylish bathtub is all about comfort and design. Inside with a generously dimensioned back area and integrated armrests. Outside with a harmonious, asymmetrical shape.
DESCRIPTION_LONG
Bathtub with style
Durchmesser Überlaufloch [mm] f8
52.000 mm
Höhe mit Träger und Verkleidung c8
560.000 mm
max. Überstand k2
127.500 mm
Nutzinhalt [l]
149.000 l
Äußerer Radius [mm] r1
23.000 mm
Innere Länge (oben) [mm] a6
1545.000 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] f2
600.000 mm
Ab- und Überlaufposition
lateral
Corner bath
true
Tiefe Innen [mm] c1
420.000 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm] f7
290.000 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm] f1
70.000 mm
Abstand zwischen den Füßen [mm] h4
745.000 mm
Äußere Breite [mm] b1
900.000 mm
Innere Breite (oben) Badebereich b9
675.000 mm
Schenkellänge (Längsseite) j9
1590.000 mm
Abstand Wannenrand bis mittlere Lochbohrung k1
1105.500 mm
Badewanne mit Duschzone
false
Äußere Länge [mm]
1700.000 mm
Armlehnentiefe [mm] c5
200.000 mm
Einbauvariante BW
installationtubwithoutcladding
Für Griffmontage
false
Randhöhe [mm] c4
32.000 mm
Randbreite Längsseite [mm] e3
140.000 mm
Außenform BW
specialform
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm] h2
590.000 mm
Innere Breite (oben) Badebereich b8
765.000 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß h3
558.000 mm
Innere Breite (unten) [mm] b11
340.000 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm] f9
52.000 mm
Randbreite Längsseite e2
60.000 mm
Innere Länge (unten) [mm] a7
1290.000 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm] c2
430.000 mm
Randbreite Fußseite [mm] e1
75.000 mm
Abstand Wannenrand (längs) bis Mitte Ablaufloch [mm] f4
363.000 mm
Schenkellänge (Kopfseite) j10
750.000 mm
Model
Bathtub
Shape
Combination type (asymmetrical)
Corner bath
true
Semi-detached
false
Detached
false
Material
-
Material quality
Other
Material thickness
2,9 mm
Length
1700,0 mm
Width
900,0 mm
Height
430,0 mm
Depth (internal to overflow)
420,0 mm
With legs
false
Legs adjustable
true
Height including legs
- mm
Bottom length (lying-length)
1290,0 mm
Bottom width (lying-width)
340,0 mm
Colour
Other
Volume
149,0 l
Drilled hole for handle optional
false
With handles
false
Bath panels optional
false
With bath panels
false
Integrated arm supports
true
With overflow hole
false
Location of drain hole
Other
Diameter of drain hole
52,0 mm
Degree of gloss
Glossy
With antislip facility
false
Dirt-resistant
true
Drilled tap hole optional
false
With drilled tap hole
false
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели