??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
8234 - S-5 Z-Mini-Klemmen Aluminium 49x46x23x30
Bill of material
SFS 495711
Order number
495711
FN
8234
Type
F4
Marke
S-5! STEHFALZKLEMMEN
Lief.Mat
36239
Materialkurztext
S-5 Z-Mini Klem Al,34
Langtext 1
S-5 Z-Mini-Klemmen m. 1 Fixierschraube
Langtext 2
Aluminium/Schrauben rostfrei A2
Langtext 3
für gerundete Falzabschlüsse
Langtext 4
49x46x23x30
Nominal thread diameter
M8 mm
Length
30 mm
Width
46 mm
Height
49 mm
Width
23 mm
Height
35 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей