822 - 2
Kukamet
manual_toggle_clamps
Squeezing type toggle clamps
Powered by
CAD模型選擇
{kursunel/manual_toggle_clamps/squeezing_type_toggle_clamps/822.prj},{NB=822 - 2},{SHA256=7PB9d5WlHavmH8prQ18/EQf/xdX4i4XBth1BzsDOrzk=},{INAME=822_2},{NAME=822_2},{MODELNO=822 - 2},{F1=3500},{F3=4000},{FI=9:1},{ANGLE=85},{WEIGHT=830},{A=40},{B=15},{B2=45},{C=68},{E=12.5},{E2=25.5},{F=31},{F2=30},{GMIN=0},{GMAX=50},{H=261},{K=M12},{L=107},{N=6.5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/822.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/822.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
822
Bill of material
822 - 2
Model number
822 - 2
Force
3500
N
Force
4000
N
YIELD (F1:Fi)
9:1
N
Angle
85
°
Weight
830
g
A
40
mm
B
15
mm
B2
45
mm
C
68
mm
E
12.5
mm
E2
25.5
mm
F
31
mm
F2
30
mm
GMIN
0
mm
GMAX
50
mm
H
261
mm
K
M12
mm
L
107
mm
N
6.5
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/822.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/822.pdf
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型