??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
822 系列 - 直行滚珠链
明细表
822-K750
链条型号
系列
822 系列
产品名称
直行滚珠链
应用
主要适合应用在热收缩膜包装物品的直行输送
卡板/滚珠材质
聚甲醛(POM)墨绿色,使用温度-30°C~+90°C
销轴材质
Ø8mm冷轧奥氏体不锈钢
mm
重量
Kg/m
工作载荷
3830 N
反向弯曲半径
200 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型