??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
82100-10 - Alimentations à découpage pour montage sur rail symétrique
Nomenclature
82100-10-2410240
Référence
Modèle
Tension d'entrée VAC
90 - 264
Fréquence
47 - 63 Hz
Tension de sortie
V
Courant nominal de sortie
A
Puissance de sortie
W
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
85043140
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés