??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
81150-21 - Emergency stop button in Ø 22.3 mm housing "Minibox" connection M12
Bill of material
81150-21-204200
Order No.
81150-21-204200
Installed Ø
22.3 mm
Connection
M12 4 pole, A encoded
Number of NC contacts
2
Illuminatable
no
Blocking protection collar
no
Contact resistance
<100 mOhm
Switch position indicator
yes
Safety rating
IP65
Protection class
II Protective insulation
Release
right/left rotation
Bounce time
<10 ms
Self-monitoring
no
Overlist safe
yes
Test voltage
2.0
Approx. weight
0.0600 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
85371091
EAN-Nr. norelem
4059495713038
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models