??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
81150-08 - Emergency stop button, fitted version Ø 22.3 mm with contact blocks
Bill of material
81150-08-213200
Order No.
Position
Form
Form-Type
Einbau-Ø
22.3 mm
Anschlussart
Federkraftklemme
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
0,75-2,5 mm²
Abisolierlänge
8-10 mm
Anzahl Öffner
2
Anzahl Schließer
1
Anziehdrehmoment Montagemutter
2.5 Nm
Blockierschutzkragen
Beleuchtbar
nein
Durchgangswiderstand
<100 mOhm
Entriegelung
Rechts/Linksdrehung
Kontaktstrom
5 mA
Kontaktspannung min.
24 Vol%
Überlistsicher
ja
Prellzeit
<10 ms
Protection class
II Schutzisolierung
Schutzart
IP65/IP67
Schaltstellungsanzeige
ja
Selbstüberwacht
ja
Approx. weight
0.0300 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
85371091
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD