??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
81150-04 - Emergency stop button, fitted version Ø 22.3 mm flat pin connector
Bill of material
81150-04-202200
Order No.
Position
Installed Ø
22.3 mm
Connection
Flat connector 2.8x0.5 mm
Number of NC contacts
2
Anziehdrehmoment Montagemutter
1,3-1,9 Nm
Number of NO contacts
Illuminatable
no
Blocking protection collar
no
Contact resistance m Ohm
<50 mOhm
Release
right/left rotation
Overlist safe
yes
Self-monitoring
Switch position indicator
yes
Safety rating
IP65/IP67
Bounce time
<10 ms
Degree of contamination
3
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
85371091
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models