??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
8101606 - EDU PS 24VDC 4,2A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 8101606
Product number of the Manufacturer
8101606
Description short
Matériel d'enseignement
Description long
Matériel d'enseignement
Manufacturer Type Description
EDU PS 24VDC 4,2A
Preview
GTIN-Code
4055626449807
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
42
GTIN
4055626449807
Manufacturer product designation
Matériel d'enseignement
Manufacturer product description
Le Power Supply Board alimente tous les modules Eduline avec une tension d'alimentation de 24 V DC
Product type
EDU PS 24VDC 4,2A
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/8101606
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
90230080
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !