??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
8101606 - EDU PS 24VDC 4,2A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 8101606
Artikelnummer des Herstellers
8101606
Kurzbeschreibung
Lehrmittel
Langbeschreibung
Lehrmittel
Herstellertypbezeichnung
EDU PS 24VDC 4,2A
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626449807
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
42
GTIN
4055626449807
Herstellerproduktbezeichnung
Lehrmittel
Herstellerproduktbeschreibung
Das Power Supply Board versorgt alle Eduline-Module mit 24 V DC Versorgungsspannung
Herstellerprodukttyp
EDU PS 24VDC 4,2A
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/8101606
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
90230080
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft