??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 21
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
80SD - 键・螺纹孔加工
明细表
KANA80SD19D24
型号
80SD
齿数
分度圆直径
mm
外径
mm
齿底圆直径
mm
齿底圆距离
mm
齿宽
14.6 mm
淬火
高频淬火
淬火注释
形状
C : 切削规格
轴孔直径
mm
输入参数值: SD
轴孔直径
mm
cm
inch
ft
内径公差范围
内径公差等级
内径公差
0/+21 μm
轮毂直径
mm
轮毂长度
60.0 mm
轮毂切削规格槽直径
0.0 mm
轮毂切削规格槽宽
0.0 mm
键槽
键槽公差等级(宽度)
键槽公差等级(宽度)
键槽公差(宽度)
N/A mm
键槽公差(高度)
- mm
螺纹孔
螺纹孔直径
螺纹孔数
螺纹孔位置 (自轮毂端面起)
0 mm
螺纹孔位置 (角度)
°
表面处理
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型