??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 21
HELP_VARIABLE
会社名
KANA (片山チエン株式会社)
説明
80SD - ベアリング穴(段穴)加工
部品表
KANA80SD19D25D24_BB1
タイプ
80SD
歯数
ピッチ径
mm
外径
mm
歯底円直径
mm
歯底円距離
mm
歯幅
14.6 mm
焼き入れ
高周波焼入れ
焼き入れコメント
形状
C : 削出仕様
段穴タイプ
ボス径
mm
段穴径 (タイプ1・3・4・6:ボス側 / 2・5:歯側)
mm
Enter value for SD1
段穴径 (タイプ1・3・4・6:ボス側 / 2・5:歯側)
mm
cm
inch
ft
段穴径公差域
段穴径公差等級
段穴径公差
0/+21 μm
ボス長さ
60.0 mm
ボス削出仕様溝径
0.0 mm
ボス削出仕様溝幅
0.0 mm
段穴深さ
mm
Enter value for SHL
段穴深さ
mm
cm
inch
ft
段穴深さ公差
μm
スナップリング径
0.00 mm
スナップリング溝幅
0.00 mm
スナップリング溝位置
mm
段穴径 (両側段穴時:歯側)
mm
段穴径公差域2
段穴径公差等級2
段穴径公差2
N/A μm
段穴深さ2
mm
段穴深さ公差2
μm
スナップリング径2
0.00 mm
スナップリング溝幅2
0.00 mm
スナップリング溝位置2
mm
下穴(抜き穴)
mm
表面処理
注意
CAD図面の歯形は実際の寸法と異なります。
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)