??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
80850-23 - Zugentlastungen Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 25 mm
Stückliste
80850-23-25
Bestellnummer
80850-23-25
Anschlusselement
80850-20-...
Breite
10.000 mm
Gewicht ca.
0.0009 kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84879000
EAN-Nr. norelem
4059495620633
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen