??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
806-202 hasta 806-212 - Conector hembra para 2 conductores, 1,5 mm², Paso 5 mm
Lista de materiales
806-206
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2 x 0.2 - 1.5 mm²
Sección
2 x 24 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
23.30 mm
Ancho
mm
Profundidad
19.80 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
grau
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1,3 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD