??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
806-202 aż do 806-212 - 2-przewodowe gniazdo, 1,5 mm², raster 5 mm
Lista materiałowa
806-206
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2 x 0.2 - 1.5 mm²
Cross section
2 x 24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
23.30 mm
szerokość
mm
głębokość
19.80 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
masa
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1,3 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD