??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
806-202 à 806-212 - Connecteur femelle pour 2 conducteurs, 1,5 mm², Pas 5 mm
Nomenclature
806-206
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
2 x 0.2 - 1.5 mm²
sections
2 x 24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
3
ampérage
10 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
23.30 mm
Largeur
mm
Profondeur
19.80 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1,3 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés