??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
806-102 bis 806-112 - 2-Leiter-Federleiste, 1,5 mm², Rastermaß 5 mm
Stückliste
806-106
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2 x 0.2 - 1.5 mm²
Querschnitt
2 x 24 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
10 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
16.25 mm
Breite
mm
Tiefe
19.80 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Bohrlochdurchmesser
1,3 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen