??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
805-302/200-604 aż do 805-308/200-604 - THR-Terminal strip with push bottons pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista materiałowa
805-304/200-604
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
17.5 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
10.50 mm
szerokość
mm
głębokość
13.60 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1.1+0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD