??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
805-302/200-604/997-404 à 805-308/200-604/997-406 - Borne pour circuits imprimés THR, Bouton-poussoir, 1,5 mm², Pas 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®, en bande
Nomenclature
805-304/200-604/997-405
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 1.5 mm²
sections
24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
17.5 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
10.50 mm
Largeur
mm
Profondeur
13.60 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1.1+0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés