카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
STL-808M
Wolverine
Metric Standard Fixture Components
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/metric/sr_800m.prj},{NB=STL-808M},{HEIGHT=200MM},{CN=808M},{M=STL-},{A=55.00},{B=116.00},{C=50.00},{D=90.000},{E=15.00},{D1=8.00},{A1=146.00},{H=200.00},{Z3=16.000},{D2=11.000},{A2=100.000},{L=1.000},{B1=120.000},{B2=100.000},{Z1=18.000},{Z2=8.490},{L1=8.790},{L2=9.630},{D3=17.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Wolverine
Description
804M-814M - Steel or Aluminum Standard Riser Bracket
Bill of material
STL-808M
Part Number
STL-808M
STL-808M
Height
200MM
200MM
mm
Catalog No.
808M
808M
Material
Steel
Aluminum
Steel
Aluminum
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성