??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
804-302 bis 804-312 - 1-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol versetzt Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in mit Betätigungsdrücker
Stückliste
804-306
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.25 - 2.5 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 11 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
14.40 mm
Breite
mm
Tiefe
15.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen