??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
8039226 - Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung
Stückliste
8039226
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
8039226
Kurzbeschreibung
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung
Langbeschreibung
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 250 V, Leitungslänge 2 m, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Mantelmaterial: PTFE, Mantelfarbe: weiß, Flammwidrig, Schweißfunkenbeständig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Säuren- und laugenbeständig, LABS-frei, Hydrolysefest und microbenbeständig, Kälte- und wärmeflexibel, RoHS-konform, Schutzart IP65, Temperaturbereich der Leitung: -190°C…260°C, Leitungslänge: 2.0 Meter
EAN
4047106149581
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
HT-WWAK4-2/S2430
P2
8012637
P3
AG05308
P4
3.800
P10
CAD10032
P1
M12A-K
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen