??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
8036102 - Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung
Stückliste
8036102
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
8036102
Kurzbeschreibung
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung
Langbeschreibung
Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 250 V, Leitungslänge 5 m, M8-Stecker, gerade, 4-polig, Mantelmaterial: PTFE, Mantelfarbe: weiß, Flammwidrig, Schweißfunkenbeständig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Säuren- und laugenbeständig, LABS-frei, Hydrolysefest und microbenbeständig, Kälte- und wärmeflexibel, RoHS-konform, Schutzart IP65, Temperaturbereich der Leitung: -190°C…260°C, Leitungslänge: 5.0 Meter
EAN
4047106005078
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
HT-SSP4-5/S2430
P2
8018314
P3
AG05064
P6
3.800
P10
CAD00370
P1
M8-4-S
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen