5012560
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/8011s.prj},{NB=5012560 8011S DN100 - PN16 - 216 (400)},{IN=5012560},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN16},{SF=AS4087 F-B5},{L=216},{A=415},{B=157},{C1=117},{D=220},{F=3 x 120},{C=16},{K=180},{AW=0-10},{W=19.90},{PL=Link},{E=89},{Q=8},{T=M 16},{PA=110},{TV=197},{H=144.0},{H1=173.0},{D2=19},{D1=136.0},{X1=65},{LMIN=216},{LMAX=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
8011S - Vario (long version)
Bill of material
5012560
Item Number
5012560
5012560
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
100
100
mm
Pressure Rating
PN16
PN16
Flange Standard
AS4087 F-B5
AS4087 F-B5
Adjustment Range L
mm
값 입력 L
Adjustment Range L
mm
cm
inch
ft
확인
A
415
415
mm
B
157
157
mm
C1
117
117
mm
D
220
220
mm
F
3 x 120
3 x 120
°
C
16
16
mm
ØK
180
180
mm
Angle W
0-10
0-10
°
Weight
19.90
19.90
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성