??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 32
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ナンシン
説明
80 (自在,固定) シリーズ
部品表
8008-1-T1-UF-320
品番
車輪種類
ばね色
許容荷重
N
許容荷重
kgf
衝撃吸収範囲
daN
回転始動力
daN
旋回始動力
daN
車輪径
mm
車輪幅
45 mm
取付高
mm
取付ピッチ
86 mm
取付ピッチ
133 mm
取付ピッチ
62 mm
取付ピッチ
125 mm
プレートサイズ
113 mm
プレートサイズ
159 mm
取付穴径
13.5 mm
旋回半径
mm
偏心
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)