??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
8.4 - Cover plates / steel hardened without lubricant acc. to VDI 3357
Bill of material
19295
Code-No. Steel hardened
Length L
mm
Width b
100 mm
Thickness s ±0.2
mm
Length L1 ± 0.2
45 mm
Length L2 ±0.2
mm
Length L3 ±0.2
mm
Length L4 ±0.2
mm
Length L5 ±0.2
mm
Diameter Ød H13
mm
Number of cheese head screws
B1
60.000 mm
Weight
kg
Customs Tariff Number
84833080
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей