??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 76
HELP_VARIABLE
Firma
voestalpine
Beschreibung
8.2 - Deckplatten / Stahl gehärtet mit und ohne Befestigungsbohrungen
Stückliste
16143
Ident-Nr. WF 750/6A
Form
Breite b ±0.2
mm
Länge L ±0.2
mm
±0.2
30 mm
Breite b1 ±0.1
mm
Breite b2 ±0.1
mm
Bundhöhe ±0.1
mm
Länge L1 ±0.1
mm
Länge L2 ±0.1
mm
Länge L3 ±0.1
mm
Länge L4 ± 0.1
mm
Anzahl der Zyl.-Schraubenlöcher
D
17.5 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84833080
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen