??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 76
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
8.2 - Cover plates / steel hardened with and without mounting holes
Bill of material
16143
Code-No. WF 750/6A
Style
Width b ±0.2
mm
Length L ±0.2
mm
±0.2
30 mm
Width b1 ±0.1
mm
Width b2 ±0.1
mm
Flange height ±0.1
mm
Length L1 ±0.1
mm
Length L2 ±0.1
mm
Length L3 ±0.1
mm
Length L4 ±0.1
mm
Number of cheese head screws
D
17.5 mm
Weight
kg
Customs Tariff Number
84833080
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей