??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
8.0 mm
Nomenclature
HellermannTyton 131-60058
Identification
131-60058
Description type fabricant
SBR8S
Version
câble
mm
Description courte
Collier de serrage 215x6 gris
Longueur (L)
216.5 mm
Largeur (W)
6.0 mm
Hauteur (H)
1.3 mm
Hauteur (H2)
17.3 mm
Ø câble max.
40.0 mm
Ø câble min.
3.0 mm
Résistance minimale
300 N
Ø goujon
8.0 mm
Matériau
Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur
Gris (GY)
Températures d'utilisation
-40 °C à +150 °C (5000 h), +195 °C (500 h)
Quantité par colis
1.000
Minimum de commande
500.000
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés