??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
8.0 mm
Stückliste
HellermannTyton 131-60058
Identifikation
131-60058
Herstellertypbezeichnung
SBR8S
Version
Bündel
mm
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder 215x6,0 grau
Länge L
216.5 mm
Breite W
6.0 mm
Höhe H
1.3 mm
Höhe H2
17.3 mm
Bündel ∅ max.
40.0 mm
Bündel ∅ min.
3.0 mm
Mindesthaltekraft
300 N
Schweißbolzen ∅
8.0 mm
Material
Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe
Grau (GY)
Betriebstemperatur
-40 °C bis +150 °C für 5.000 h, kurzfr. bis +195 °C (500 h)
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
500.000
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen