5008047
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/7980_asmtab.prj},{NB=5008047 7980 DN150 - PN16 (400155)},{IN=5008047},{LOD=400},{SDN=150},{PN=PN16},{B=315},{H=350},{D3=155},{BOLT=4 x M 16-110},{L=279},{W=15.2},{TH1=-},{TH2=2''},{PL=Link},{Y=18},{ZAK=MIN},{PPATH=../at_pipe_connections/parts/7980_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
7980 - Synoflex end cap
Bill of material
5008047
Item number
5008047
5008047
LOD Level
400
200
400
200
Socket DN
150
150
Pressure Rating
PN16
PN16
Width
315
315
mm
Height
350
350
mm
ØPipe D3 min/max
Bolts
4 x M 16-110
4 x M 16-110
Length
279
279
mm
Weight
15.2
15.2
kg
Internal Thread Axial
-
-
Internal Thread Radial
2''
2''
Product link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성