5017659
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/7975_asmtab.prj},{NB=5017659 7975 DN150-180 - PN16 (400155180)},{IN=5017659},{LOD=400},{S1DN=150},{S2DN=180},{PN=PN16},{B1=315},{H=350},{D3=155},{BOLT=4 x M 16-110},{E=119},{B2=258},{A=180},{L=336},{W=19.6},{PL=Link},{Y=6},{PPATH=../at_pipe_connections/parts/7975_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
7975 - HAWLE-SYNO2000 connector
Bill of material
5017659
Item number
5017659
5017659
LOD Level
400
200
400
200
Synoflex socket DN
150
150
System 2000 socket
180
180
Nominal Diameter
150-180
150-180
Pressure Rating
PN16
PN16
Width
315
315
mm
Height
350
350
mm
P1X
[155:192]
[155:192]
ØPipe D3
Bolts
4 x M 16-110
4 x M 16-110
E
119
119
mm
B2
258
258
mm
Øpipe A
180
180
Length
336
336
mm
Weight
19.6
19.6
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성