??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7940045760 - ACT20P-UI-2RCO-DC-S
Stückliste
Weidmueller 7940045760
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7940045760
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-UI-2RCO-DC-S
Kurzbeschreibung
Grenzwertgeber, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24 V DC, Eingang: universell U,I,R,ϑ, Ausgang: 2x Relais
Langbeschreibung
Grenzwertgeber zur Signalerfassung von Normsignalen.
GTIN
4050118278507
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art der Spannungsversorgung
24 V
Ausgangskreis des Relais (Schließer)
2 1
Ausgangskreis des Relais (Wechsler)
2 1
eigensicher (in Anlehnung an EN 60947-5-6 NAMUR)
Nein
galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang vorhanden
Ja
Gerätebauform
Feldgerät
max. Bemessungsbetriebsfrequenz
50 Hz
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC)
0 V
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
24 V
Störmeldeausgang vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-20 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistungsaufnahme
3 W
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (+10 V ... -10 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (+5 V ... -5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 1 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 20 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 24 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 30 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-1 V ... +1 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (1 V ... 5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 V ... +10 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 0 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 2 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-2 V ... +2 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (2 V ... 10 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 V ... +20 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 V ... +5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 0 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 1 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
Anzahl der Grenzwerte
2
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor npn)
0
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
2
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der wählbaren Eingänge
1
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3 W
Schaltspannung
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Schutzart (IP)
IP20
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
ohne
Masse
0.300 kg
Tiefe
114.109 mm
Höhe
117.262 mm
Breite
22.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen