??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
7920340000 - ZEW 15
Lista materiale
Weidmueller 7920340000
Preview
Manufacturer Product ID
7920340000
Manufacturer Type Description
ZEW 15
Description short
Terminale di fissaggio, Plastica, beige, Guida: TS 15, Montaggio diretto
Description long
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
GTIN-Code
4032248238910
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
beige
material
Plastic
Type of locking
screwless
Combustibility class
V2
Assembly type
Top-hat rail TH15
Mass
0.002 kg
depth
23 mm
height
24.15 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD