??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7920340000 - ZEW 15
Stückliste
Weidmueller 7920340000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7920340000
Herstellertypbezeichnung
ZEW 15
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Kunststoff, beige, Tragschiene: TS 15, Direktmontage
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4032248238910
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
beige
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Verriegelung
schraublos
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
Montageart
Hutschiene TH15
Masse
0.002 kg
Tiefe
23 mm
Höhe
24.15 mm
Breite
5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen