??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
792-805 - Modulo scaricatore di sovratensione per tecnologia di segnale, Tensione nominale: 5 V DC, per 2 segnali di percorso con blocco per sovratensione comune, per interfacce con elevata trasmissione di baud, Due stadi, Larghezza: 6 mm
Lista materiale
792-805
Codice art.
792-805
Designazione
Modulo scaricatore di sovratensione per tecnologia di segnale, 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
56.00 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
91.00 mm
Numero di punti di connessione
5
Numero di potenziali
5
Colore
grigio
Peso
38.000 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-05
eCl@ss 8.1
27-13-08-05
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD