??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
792-805 - Module de protection contre les surtensions pour technique de signaux, Tension nominale DC 5 V, pour 2 chemins de signaux avec dérivation commune, pour interfaces avec vitesse de transmission élevée, 2 étage, Largeur : 6 mm
Nomenclature
792-805
No de produit
792-805
Désignation
Module de protection contre les surtensions pour technique de signaux, 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Hauteur
56.00 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
91.00 mm
Nombre des postes de serrage
5
Nombre des potentiels
5
Couleur
gris
Poids
38.000 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-05
eCl@ss 8.1
27-13-08-05
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés