??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
792-803 - Modulo scaricatore di sovratensione per tecnologia di segnale, Tensione nominale: 24 V DC, per 2 segnali di percorso con blocco per sovratensione comune, per interfacce simmetriche, Due stadi, protegge i circuiti a sicurezza intrinseca, Larghezza: 6 mm
Lista materiale
792-803
Codice art.
792-803
Designazione
Modulo scaricatore di sovratensione per tecnologia di segnale, 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
56.00 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
91.00 mm
Numero di punti di connessione
5
Numero di potenziali
5
Colore
blu
Peso
38.300 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-05
eCl@ss 8.1
27-13-08-05
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD