??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
792-803 - Módulo de protección contra sobretensiones para técnica de señalización, Tensión nominal 24V DC, para 2 circuitos de señal con derivación común, para interfaces asimétricas, 2 niveles, para la protección de circuitos intrínsecos, Ancho de montaje 6 mm
Lista de materiales
792-803
Item-No.
792-803
Designación
Módulo de protección contra sobretensiones para técnica de señalización, 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
56.00 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
91.00 mm
Número de puntos de conexión
5
Número de potenciales
5
Color
azul
Peso
38.300 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-05
eCl@ss 8.1
27-13-08-05
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD