??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
792-803 - Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik, Nennspannung DC 24 V, für 2 Signalpfade mit gemeinsamer Ableitung, für symmetrische Schnittstellen, 2-stufig, zum Schutz von eigensicheren Stromkreisen, Baubreite 6 mm
Stückliste
792-803
Bestell-Nr.
792-803
Bezeichnung
Überspannungsschutzmodul für Signaltechnik, 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
56.00 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
91.00 mm
Anzahl Klemmstellen
5
Anzahl Potential
5
Farbe
blau
Gewicht
38.300 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-05
eCl@ss 8.1
27-13-08-05
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen