??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
792-802 - moduł ochr. przeciwp. do techniki syg., napięcie nominalne: 24 V DC, do 2 torów syg. ze wspólnym odprow., do przewodów zasilających, 1-stop., szerokość 6 mm
Lista materiałowa
792-802
Nr zamówienia.
792-802
Description
moduł ochr. przeciwp. do techniki syg., 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
wysokość
56.00 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
91.00 mm
Number of connection points
5
Number of potentials
5
kolor
szara
masa
38.000 g
eCl@ss 7.1
27-13-08-05
eCl@ss 8.1
27-13-08-05
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD