??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7906260000 - MK 6/6/E
Stückliste
Weidmueller 7906260000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
7906260000
Herstellertypbezeichnung
MK 6/6/E
Kurzbeschreibung
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 6 mm², 690 V, 41 A, Polzahl: 6, 23 mm, mittelgelb
Langbeschreibung
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
GTIN
4008190576462
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Bemessungsstrom
41 A
Anzahl der Klemmstellen je Pol
12
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
Polzahl
6
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.310 W
Farbe
gelb
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
5V
Werkstoff des Isolierkörpers
Duroplast
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
transparent
Nein
Bemessungsspannung
690 V
Masse
0.064 kg
Tiefe
22 mm
Höhe
23.027 mm
Breite
75.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen